HUBBELL CANADA
Image of YF0415UIL Virole nue, 4 AWG, 0,59" L, YF0415UIL
Image of YF0415UIL Virole nue, 4 AWG, 0,59" L, YF0415UIL

Virole nue, 4 AWG, 0,59" L, YF0415UIL

Marque: Burndy

No de catalogue: YF0415UIL

Les embouts de fil sont également connus sous le nom de bornes d'extrémité de cordon ou d'embouts de lacet de démarrage. Ce sont des connecteurs électriques utilisés pour terminer les fils toronnés. Les embouts non isolés sont conçus pour former des terminaisons soignées pour les câbles ou fils multibrins.

  • Fabriqué en cuivre électrolytique, étamé
  • barils sans joint
  • entrée d'entonnoir lisse pour faciliter l'insertion du fil
  • répertorié UL selon les exigences UL486F
  • conforme RoHS

Général

Application

For Use On Copper Conductor

Catalog Number

YF0415UIL

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

N

Marque des goujons

FERRULES

Matériau

Copper

Plaqué

Y

Type

Bootlace Ferrule

Type de connecteur

Terminaison

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Ferrule

UPC

621945621633

Dimensions

Dimension - D en pouces

0.30 in

Dimension - D1 en pouces

0.29 in

Dimension - D2 en pouces

0.37 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.59 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

4 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

4 AWG
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
Terminaison

Logistique

Nombre de paquets minimum

100

Quantité dans l'emballage

100