Marque: Burndy
No de catalogue: YF4/040UIL
YF4/040UIL.
Application
For Use On Copper Conductor
Catalog Number
YF4/040UIL
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
N
Marque des goujons
FERRULES
Matériau
Copper
Plaqué
Y
Type
Bootlace Ferrule
Type de connecteur
Terminaison
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Ferrule
UPC
621945621695
Dimension - D en pouces
0.69 in
Dimension - D1 en pouces
0.66 in
Dimension - D2 en pouces
0.80 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.57 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
4/0 AWG
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
Terminaison
Nombre d'unités sur la palette
11600
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25