HUBBELL CANADA
VIS DE RÉGLAGE EN ACIER EMT CONN INS 0.50IN, SCSI050
Image of SCSI050 VIS DE RÉGLAGE EN ACIER EMT CONN INS 0.50IN, SCSI050
Image of SCSI050 VIS DE RÉGLAGE EN ACIER EMT CONN INS 0.50IN, SCSI050

VIS DE RÉGLAGE EN ACIER EMT CONN INS 0.50IN, SCSI050

Marque: TradeSelect

No de catalogue: SCSI050

VIS DE RÉGLAGE EN ACIER EMT CONN INS 0.50IN.

Trade size: 1/2" (16), Carton Quantity: 50, Case Quantity: 500

Général

Application

For use in dry locations to bond EMT conduit in a box or enclosure. Die cast set screw connectors provide concrete-tight connections when taped

Catalog Number

SCSI050

Matériau

Steel

Type

EMT Set Screw Connector

UPC

626463035139

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cUL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

20000

Quantité dans l'emballage

50