HUBBELL CANADA
Image of 352-701 VoIP Phone (Class I Div 1)
Image of 352-701 VoIP Phone (Class I Div 1)

VoIP Phone (Class I Div 1)

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 352-701

GAI-Tronics 352, introduces the world’s first UL?Class I Division 1 VoIP telephone. All models are UL?approved to Class I Division 1 Groups B, C, & D, Class II Groups F & G and Class III, Type 4X, and ABS Type Approved. The native VoIP telephone, the 352 VoIP model does not need an IP convertor but connect directly to a SIP based VoIP telephone system.

  • Line Powered
  • Noise Canceling Microphone
  • Volume Adjust
  • Type 4X Weather Rating

Général

Avertisseur du niveau de sortie

External required

Catalog Number

352-701

Couleur

Gray

Emplacement (ou points) de montage

Surface-Mount

Options de connexion

VoIP

Résistance aux intempéries

Type 4X

Spécifications

UL/cUL, ABS, FCC

Type

VoIP

Type de matériel

Alloy

Type de signal

VoIP - SIP

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1175.265 cu.in

Dimensions

9.5 po x 10.25 po x 12.25 po

Dimensions d'expédition

19..0 x 15.0 x 15.0

Hauteur

12.25 in

Largeur

10.25 in

Longueur

9.5 in

Poids

28 lb

Profondeur

9.36 in

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

24-48 VDC or PoE

Signal

Ethernet

Certifications et conformité

Certification

  • UL
  • cUL

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 1, Groups B, C, & D
  • Class II, Division 1, Groups F & G
  • Class III, Division 1

Résistance aux intempéries

Type 4X

Liée à l'opération

Avertisseur du niveau de sortie

External required

Options de connexion

VoIP

Configuration

Emplacement (ou points) de montage

Surface-Mount