HUBBELL CANADA
Image of VRG-200 VSL Globe en verre, Rubis - pour incandescente 300W Max, VRG-200
Image of VRG-200 VSL Globe en verre, Rubis - pour incandescente 300W Max, VRG-200
Discontinué

VSL Globe en verre, Rubis - pour incandescente 300W Max, VRG-200

Marque: Killark

No de catalogue: VRG-200

VSL Globe en verre, Rubis - pour incandescente 300W Max.

  • Finition époxy/polyester appliquée électrostatiquement
  • Conception modulaire
  • Les moyeux sont filetés pour la fixation aux conduits
  • Vis de fixation dans le luminaire
  • Aluminium sans cuivre (moins de .004%)

Les luminaires utilitaires de la série V sont fermés et munis de joints pour les applications en milieu humide. Le logement est recouvert d'une couche de peinture époxy appliquée par voie électrostatique pour résister à la corrosion.

Général

Catalog Number

VRG-200

Couleur

Rouge

Famille de produit

Lighting

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Verre

Série

V Series

Type d'élément optique

Globe Only

UPC

783936810072

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

5