HUBBELL CANADA
WCH - Famille d'accroche-câbles WILEY Fixation des faisceaux en acier, WCH1
SKU-WCH1
SKU-WCH1
play
Wiley WCH Cable Hangers
Discontinué

WCH - Famille d'accroche-câbles WILEY Fixation des faisceaux en acier, WCH1

Marque: Burndy

No de catalogue: WCH1

La famille des fils de suspension WILEY est spécialement conçue pour supporter les câbles via les trous de montage ou de gestion des câbles dans le cadre du module ou sécurisés autour d'un boulon de tracker dans une application de crochet rapide et facile en une seule étape. Les modèles WCH sont compatibles avec toutes les géométries de cadre de module courantes, y compris la série 6 de First Solar. En outre, le crochet à goupille fendue WCH2B10 est placé à un angle de 90°, s'alignant sur le tube de couple, ce qui le rend idéal pour une utilisation avec des modules bi-axes. La section ronde du crochet permet de protéger l'isolation du câble contre les frottements dans les applications de vent fort et de suiveurs. Proposé en acier inoxydable ou en acier galvanisé, il constitue une solution qui durera toute la vie de l'installation. Le compartiment rond pour les faisceaux permet de maintenir en toute sécurité des parcours de 8 ou 20 fils d'un diamètre maximal de 8 mm, sans permettre un déplacement important dû aux mouvements du suiveur ou au vent.

  • Innovative design that allows for quick and easy installation
  • Corrosion resistant stainless steel provides outstanding durability and performance in all environments
  • Compatible with module mounting holes or FS6 wire management holes
  • Compact wire compartment secures wires up and away from hazards
  • Round geometry protects cable insulation from chafing due to movement
  • Recommended for outdoor use
  • UL1565 Listed
  • Conception innovante qui permet une installation rapide et facile
  • L'acier inoxydable résistant à la corrosion offre une durabilité et des performances exceptionnelles dans tous les environnements
  • Compatible avec les trous de montage des modules ou les trous de gestion des câbles FS6
  • Le compartiment à câbles compact maintient les câbles en hauteur et à l'écart des dangers
  • La géométrie ronde protège l'isolation des câbles contre les frottements dus aux mouvements
  • Recommandé pour une utilisation en extérieur
  • Homologué UL1565

Général

Application

  • PV Installations
  • Mounted via Mounting or Wire Management Holes in Module Frame

Catalog Number

WCH1

Famille de produit

Wiley Cable Hangers / Bundle Securement

Matériau

300 Series SS

Type

Cable Holder

Type d'article

3B

UPC

621945559370

Dimensions

Diamètre

1 in

Hauteur

1.5 in

Hauteur de l'emballage

2.25 in

Largeur

2.1 in

Largeur de l'emballage

5.25 in

Longueur de l'emballage

8.75 in

Poids de l'emballage

0.84 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Yes

Certification - Homologué CSA

Yes

Enregistré pour certification

UL1565 Listed

Norme(s) de l'industrie

UL 1565 Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

96000

Quantité dans l'emballage

3000