HUBBELL CANADA
WCH2, Support de paquet, Acier inoxydable, Paquet de 2" de diamètre, WCH2
Image of WCH2 WCH2, Support de paquet, Acier inoxydable, Paquet de 2" de diamètre, WCH2
Image of WCH2 WCH2, Support de paquet, Acier inoxydable, Paquet de 2" de diamètre, WCH2
play
Wiley WCH Cable Hangers
Discontinué

WCH2, Support de paquet, Acier inoxydable, Paquet de 2" de diamètre, WCH2

Marque: Burndy

No de catalogue: WCH2

Support de paquet en acier inoxydable, diamètre du paquet : 2".

  • Conception innovante qui permet une installation rapide et facile
  • L'acier inoxydable résistant à la corrosion offre une durabilité et des performances exceptionnelles dans tous les environnements
  • Compatible avec les trous de montage de module ou les trous de gestion des fils FS6
  • Le compartiment à fils compact sécurise les fils et les éloigne des dangers
  • La géométrie ronde protège l'isolation des câbles des frottements dus au mouvement
  • recommandé pour une utilisation en extérieur
  • répertorié UL1565

Général

Application

  • PV Installations
  • Mounted via Mounting or Wire Management Holes in Module Frame

Catalog Number

WCH2

Famille de produit

Wiley Cable Hangers / Bundle Securement

Matériau

300 Series SS

UPC

621945650244

Dimensions

Diamètre

2 in

Hauteur

2.9 in

Hauteur de l'emballage

1.8 in

Largeur

2 in

Largeur de l'emballage

8.5 in

Longueur de l'emballage

17.25 in

Poids de l'emballage

1.17 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Oui

Certification - Homologué CSA

Oui

Enregistré pour certification

UL1565 Listed

Norme(s) de l'industrie

UL 1565 Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

54000

Quantité dans l'emballage

1500