Marque: Burndy
No de catalogue: WCH2H1090
Application
Catalog Number
WCH2H1090
Famille de produit
Wiley Cable Hangers / Bundle Securement
Matériau
Stainless Steel
UPC
621945667204
Diamètre
2 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - cULus
Oui
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré pour certification
UL1565 Listed
Norme(s) de l'industrie
UL 1565 Listed
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1000