Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 255-003YL
Catalog Number
255-003YL
Couleur
Yellow
Emplacement (ou points) de montage
Surface-Mount & Pole-Mount
Résistance aux intempéries
Type 4X
Type
Weatherproof
Type de matériel
Engrd. Plastic
Type de produit
Telephone Enclosures
UPC
783586231302
Dimensions
10.5 po x 10.9 po x 14.6 po
Dimensions d'expédition
15.0 x 15.0 x 11.0
Hauteur
14.6 in
Largeur
10.9 in
Longueur
10.5 in
Poids
8.2 lb
Résistance aux intempéries
Type 4X
Emplacement (ou points) de montage
Surface-Mount & Pole-Mount