HUBBELL CANADA
WEJTAP Connecteur, 1.250 - 0.893 (Run), 0.351 - 0.257 (Tap), installé avec jaune Booster, WCY100
Image of WCY100 WEJTAP Connecteur, 1.250 - 0.893 (Run), 0.351 - 0.257 (Tap), installé avec jaune Booster, WCY100
Image of WCY100 WEJTAP Connecteur, 1.250 - 0.893 (Run), 0.351 - 0.257 (Tap), installé avec jaune Booster, WCY100

WEJTAP Connecteur, 1.250 - 0.893 (Run), 0.351 - 0.257 (Tap), installé avec jaune Booster, WCY100

Marque: Burndy

No de catalogue: WCY100

Connecteur WEJTAP, 1.250 - 0.893 (Run), 0.351 - 0.257 (Tap), installé avec le jaune Booster.

  • WEJTAP Connector
  • Installed with Yellow Power Booster

Général

Catalog Number

WCY100

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Fired on Wej Connectors

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

WEJTAP™

Type de connecteur

Robinet

Type de produit

Wejtap

UPC

781810876404

UPC 14 Digit GTIN

00781810876404

Dimensions

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

3.5 in

Dimension - G en pouces

1.96 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de la série Str

556.5 (24/7) Parakeet kcmil-1033.5 (54/7) Curlew kcmil

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

4 (7/1) Swanate AWG-1 (6/1) Robin AWG

Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str

4 (7/1) Swanate AWG;3 (6/1) Swallow AWG;2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG;1 (6/1) Robin AWG

Conducteurs - ACSR série Str

556.5 (24/7) Parakeet kcmil;556.5 (26/7) Dove kcmil;556.5 (30/7) Eagle kcmil;605 (24/7) Peacock kcmil;605 (26/7) Squab kcmil;605 (30/19) Teal kcmil;636 (24/7) Rook kcmil;636 (26/7) Grosbeak kcmil;636 (30/19) Egret kcmil;666.6 (24/7) Flamingo kcmil;715.5 (54/7) Crow kcmil;715.5 (24/7) Stilt kcmil;715.5 (26/7) Starling kcmil;715.5 (30/19) Redwing kcmil;795 (54/7) Condor kcmil;795 (26/7) Drake kcmil;795 (30/19) Mallard kcmil;874.5 (54/7) Crane kcmil;900 (54/7) Canary kcmil;954 (45/7) Rail kcmil;954 (54/7) Cardinal kcmil;1033.5 (45/7) Ortolan kcmil;1033.5 (54/7) Curlew kcmil

Conducteurs - AL plage de la série Str

600 kcmil-1200 kcmil

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

4 AWG-1 AWG

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG

Conducteurs - AL série Str

600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil;715 kcmil;750 kcmil;795 kcmil;800 kcmil;874 kcmil;900 kcmil;954 kcmil;1000 kcmil;1033 kcmil;1100 kcmil;1113 kcmil;1192 kcmil;1200 kcmil

Type de conducteur

  • ACSR C Str-Run
  • AL C Str-Run
  • ACSR C Str-Tap
  • AL C Str-Tap
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
Robinet

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

5