Marque: Burndy
No de catalogue: WCY88
Application
Overhead Distribution and Transmission
Catalog Number
WCY88
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Fired on Wej Connectors
Marque des goujons
WEJTAP
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
WEJTAP™
Type
Wedge Tap Connectors
Type de connecteur
Robinet
Type de produit
Wejtap
UPC
781810875803
UPC 14 Digit GTIN
00781810875803
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
3.5 in
Dimension - G en pouces
1.97 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
556.5 (24/7) Parakeet kcmil-1033.5 (54/7) Curlew kcmil
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
636 (26/7) Grosbeak kcmil-954 (54/7) Cardinal kcmil
Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str
636 (26/7) Grosbeak kcmil;636 (30/19) Egret kcmil;666.6 (24/7) Flamingo kcmil;715.5 (54/7) Crow kcmil;715.5 (24/7) Stilt kcmil;715.5 (26/7) Starling kcmil;715.5 (30/19) Redwing kcmil;795 (54/7) Condor kcmil;795 (26/7) Drake kcmil;795 (30/19) Mallard kcmil;874.5 (54/7) Crane kcmil;900 (54/7) Canary kcmil;954 (45/7) Rail kcmil;954 (54/7) Cardinal kcmil
Conducteurs - ACSR série Str
556.5 (24/7) Parakeet kcmil;556.5 (26/7) Dove kcmil;556.5 (30/7) Eagle kcmil;605 (24/7) Peacock kcmil;605 (26/7) Squab kcmil;605 (30/19) Teal kcmil;636 (24/7) Rook kcmil;636 (26/7) Grosbeak kcmil;636 (30/19) Egret kcmil;666.6 (24/7) Flamingo kcmil;715.5 (54/7) Crow kcmil;715.5 (24/7) Stilt kcmil;715.5 (26/7) Starling kcmil;715.5 (30/19) Redwing kcmil;795 (54/7) Condor kcmil;795 (26/7) Drake kcmil;795 (30/19) Mallard kcmil;874.5 (54/7) Crane kcmil;900 (54/7) Canary kcmil;954 (45/7) Rail kcmil;954 (54/7) Cardinal kcmil;1033.5 (45/7) Ortolan kcmil;1033.5 (54/7) Curlew kcmil
Conducteurs - AL plage de la série Str
600 kcmil-1000 kcmil
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
750 kcmil-1000 kcmil
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
750 kcmil;795 kcmil;800 kcmil;874 kcmil;900 kcmil;954 kcmil;1000 kcmil
Conducteurs - AL série Str
600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil;715 kcmil;750 kcmil;795 kcmil;800 kcmil;874 kcmil;900 kcmil;954 kcmil;1000 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Robinet
Nombre d'unités sur la palette
300
Quantité dans l'emballage
5