HUBBELL CANADA
Wejtap en alliage à haute teneur en cuivre ; Couleur de l'amplificateur d'installation : bleu, WCB40C20
Image of WCB40C20 Wejtap en alliage à haute teneur en cuivre ; Couleur de l'amplificateur d'installation : bleu, WCB40C20
Image of WCB40C20 Wejtap en alliage à haute teneur en cuivre ; Couleur de l'amplificateur d'installation : bleu, WCB40C20

Wejtap en alliage à haute teneur en cuivre ; Couleur de l'amplificateur d'installation : bleu, WCB40C20

Marque: Burndy

No de catalogue: WCB40C20

Wejtap en alliage à haute teneur en cuivre ; Couleur de l'amplificateur d'installation : bleu.

WEJTAP Connector installed with Blue Power Booster

Général

Catalog Number

WCB40C20

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Fired on Wej Connectors

Matériau

Copper

Nom de commerce

WEJTAP™

Type de connecteur

Robinet

Type de produit

Wejtap

UPC

781810560723

UPC 14 Digit GTIN

00781810560723

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

25 A

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Robinet

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1740

Quantité dans l'emballage

10