Marque: Burndy
No de catalogue: WCB40C40
Catalog Number
WCB40C40
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Fired on Wej Connectors
Matériau
Copper
Nom de commerce
WEJTAP™
Type de connecteur
Robinet
Type de produit
Wejtap
UPC
781810560747
UPC 14 Digit GTIN
00781810560747
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal
25 A
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Robinet
Nombre d'unités sur la palette
1740
Quantité dans l'emballage
10