Marque: Burndy
No de catalogue: WPBBNBOX25
Index des matrices : O
Application
Connexions activées
Application - pour utilisation sur
Booster for WEJTAP system
Catalog Number
WPBBNBOX25
Couleur
Bleu
Indicateur EU RoHs
Yes
Nom de commerce
WEJTAP™
Série
WEJTAP™ Series
Type
Actionnement par poudre
Type d'outil
Powder Actuated
UPC
781810282458
UPC 14 Digit GTIN
00781810282458
Dimensions
2.39 po x 0.93 po x 0.93 po
Hauteur
0.93 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.93 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
2.39 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids
0.03 lb
Poids de l'emballage
0 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
NC
Contenu de l'emballage
(25 each) Blue WEJTAP™ Booster
Nombre d'unités sur la palette
24000
Quantité dans l'emballage
25