HUBBELL CANADA
Image of WPBYNBOX25 WEJTAP™Booster, jaune, WPBYNBOX25
Image of WPBYNBOX25 WEJTAP™Booster, jaune, WPBYNBOX25

WEJTAP™Booster, jaune, WPBYNBOX25

Marque: Burndy

No de catalogue: WPBYNBOX25

WEJTAP™ Booster, Jaune, Qté : 25.

  • Le système WEJTAP™ nécessite l'utilisation de boosters pour l'installation des connecteurs
  • Les boosters sont disponibles emballés avec les connecteurs et également vendus séparément

Matrices pour outils de sertissage de cosses

Général

Application

Connexions activées

Application - pour utilisation sur

Booster for WEJTAP system

Catalog Number

WPBYNBOX25

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Yes

Nom de commerce

WEJTAP™

Série

WEJTAP™ Series

Type

Actionnement par poudre

Type d'outil

Powder Actuated

UPC

781810282465

UPC 14 Digit GTIN

00781810282465

Dimensions

Dimensions

2.39 po x 0.93 po x 0.93 po

Hauteur

0.93 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.93 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

2.39 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids

0.03 lb

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

NC

Logistique

Contenu de l'emballage

(25 each) Yellow WEJTAP™ Booster

Nombre d'unités sur la palette

24000

Quantité dans l'emballage

25