Marque: WILEY
No de catalogue: WILEYBRAID18
Application
The corrosion resistant, tin plated copper Wiley line of bonding jumpers are high quality solutions for your system to create an electrical bond between two pieces of galvanized or other uncoated electrically conductive metals. Standard lengths range from 6" to 36", with or without installation hardware assembled or unassembled. Custom lengths are also available on request. UL467 and UL2703 Listed.
Catalog Number
WILEYBRAID18
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Solar Module Bonding/Grounding
Matériau
Copper
Nom de commerce
WILEY
Type d'article
3B
Type de produit
Mechanical
UPC
621945434448
UPC 14 Digit GTIN
00621945434448
Dimension - Taille des filets
-
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1.2 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
18 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Taille des boulons
1/4 in
Certification - cULus
N
Certification - ETL
Y
Certification - Homologué CSA
N
Certification - Reconnaissance UL
Y
Enregistré pour certification
UL2703
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL2703
Nombre d'unités sur la palette
8400
Quantité dans l'emballage
50