HUBBELL CANADA
Image of 27700 WS 49 Airport Cable Tool
Image of 27700 WS 49 Airport Cable Tool

WS 49 Airport Cable Tool

Marque: Ripley Tools

No de catalogue: 27700

5 kV Airport Lighting Cable Stripper & Penciling Tool. Combination stripping and penciling tool.

  • Combination stripping & penciling tool for 5 kV L-824 Type C airport lighting cable with #4 & #8 AWG diameters
  • Bushings compensate for cable diameters of 0.395″, 0.42″, 0.445″ & 0.49″
  • Guarded blade provides safety & prevents injury

Général

Accessibilité

End

Catalog Number

27700

Type de produit

Fixed Bushing Tools

UPC

096359849032

Dimensions

Longueur

3.5 in

Longueur Métrique

89 mm

Poids

10 oz

Caractéristiques électriques

Tension maximale

5 kV

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

Primary Distribution Overhead

Liée à l'opération

Accessibilité

End