Marque: Ripley Tools
No de catalogue: 34320
Accessibilité
End
Catalog Number
34320
Matériau
Aluminum
Matériel - isolant
XLPE; EPR; PE
Type de produit
Insulation Tools
Longueur
24 in
Longueur Métrique
610 mm
Poids
7 lb
Tension maximale
115 kV
Tension minimale de conception
45 kV
Fiche technique du câble
Primary Distribution Overhead; Primary Distribution Underground
Accessibilité
End