Marque: Ripley Tools
No de catalogue: 34360
Catalog Number
34360
Type de produit
Insulation Tools
D.E. Max. de câble ou boyau
1.625 in
Diamètre
0.625 in – 1.625 in
Diamètre ext. min. câble/tuyau
0.625 in (15.88 mm)
Longueur
16.5 in
Longueur Métrique
419 mm
Poids
2.1 lb
Fiche technique du câble
Primary Distribution Overhead; Primary Distribution Underground