Marque: Ripley Tools
No de catalogue: 12917
Accessibilité
End
Catalog Number
12917
Matériel - isolant
XLPE; EPR; PE
Type de produit
Insulation Tools
UPC
096359852469
D.E. Max. de câble ou boyau
2.03 in
Diamètre
0.9 in – 2.03 in
Diamètre ext. min. câble/tuyau
0.9 in (22.86 mm)
Tension maximale
46 kV
Tension minimale de conception
15 kV
Fiche technique du câble
Primary Distribution Underground
Numéro de brevet
U.S. Patent No. 3;361;105
Accessibilité
End
Rase le semi-conducteur
Yes