Marque: Ripley Tools
No de catalogue: R37297
Catalog Number
R37297
Matériau
Aluminum
Type de produit
Outer Jacket Tools
Longueur
8 in
Longueur Métrique
200 mm
Poids
1.9 lb
Tension maximale
35 kV
Tension minimale de conception
5 kV
Fiche technique du câble
Primary Distribution Overhead; Primary Distribution Underground; Secondary Distribution
Numéro de brevet
U.S. Patent No. D437;765