HUBBELL CANADA
Image of 12951 WS 6DA with WA 1
Image of 12951 WS 6DA with WA 1

WS 6DA with WA 1

Marque: Ripley Tools

No de catalogue: 12951

Provides compatibility with theSW 2 Series Ratchet Wrench.

  • Rugged, all metal precision tool designed to strip XLPE, polyethylene & EPR insulation on cable diameters from 0.9″ to 2.03″ (22.86 to 51.56 mm) without damaging the conductor
  • Guarded cutting blade prevents injury & protects the blade
  • Bushings accommodate various insulation & semi-con diameters

Général

Accessibilité

End

Catalog Number

12951

Matériel - isolant

XLPE; EPR; PE

Type de produit

Insulation Tools

Dimensions

D.E. Max. de câble ou boyau

2.03 in

Diamètre

0.9 in – 2.03 in

Diamètre ext. min. câble/tuyau

0.9 in (22.86 mm)

Caractéristiques électriques

Tension maximale

46 kV

Tension minimale de conception

15 kV

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

Primary Distribution Underground

Certifications et conformité

Numéro de brevet

U.S. Patent No. 3;361;105

Liée à l'opération

Accessibilité

End

Rase le semi-conducteur

Yes