HUBBELL CANADA
Image of 42130 WS 72
Image of 42130 WS 72
Image of 42130 WS 72

WS 72

Marque: Ripley Tools

No de catalogue: 42130

Adjustable 600V Secondary Cable Strippers. Designed for easy visibility and a range of insulation thicknesses.

  • Lightweight stripping tool designed to strip 0.5″ to 1.3″ (12.7 to 33 mm) diameter 600 volt secondary cable ends
  • Equipped with indexing blade positions for stripping a range of insulation thicknesses
  • Bright yellow color for easy visibility, as well as impact-resistant polymer construction for durability
  • Interchangeable WS 71 & WS 72 Series blades for mid-span & end stripping
  • Quick-release adjustment simplifies sizing the cable diameter

Général

Accessibilité

  • Mid-Span
  • End

Catalog Number

42130

Couleur

Yellow

Matériau

Impact-Resistant Polymer

Type de produit

Adjustable Tools

UPC

856848006458

Dimensions

Dimensions

5 po x 4 po x 2.5 po

Dimensions Métrique

127 x 102 x 64 mm

Hauteur

2.5 in

Largeur

4 in

Largeur métrique

102

Longueur

5 in

Longueur Métrique

127

Métrique de hauteur

64 mm

Poids

9.3 oz

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

Secondary Distribution

Liée à l'opération

Accessibilité

  • Mid-Span
  • End