HUBBELL CANADA
Image of WS30-CH WS30 Assemblage de suspension de coupleur, WS30-CH
Image of WS30-CH WS30 Assemblage de suspension de coupleur, WS30-CH
play
Tool Assist Pro for material handling and ergonomics

WS30 Assemblage de suspension de coupleur, WS30-CH

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: WS30-CH

Nom de la collection: ToolAssistPro™

WS30 Assemblage de suspension de coupleur.

  • Connexion et suspension de plusieurs travées de rails WS30 à partir de WS50
  • Rail en aluminium extrudé ou autre support approprié
ToolAssistPro-Logo

Général

Capacité de charge

30 lbs

Catalog Number

WS30-CH

Série

WS30 - C-Rail Series

Type

Coupler / Hanger

Type de fini

Black Polyester

UPC

783246009982

Liée à la force

Capacité de charge

30 lbs