HUBBELL CANADA
Image of WS50-HG WS50 Assemblage du support de suspension, WS50-HG
Image of WS50-HG WS50 Assemblage du support de suspension, WS50-HG
play
Tool Assist Pro for material handling and ergonomics

WS50 Assemblage du support de suspension, WS50-HG

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: WS50-HG

Nom de la collection: ToolAssistPro™

WS50 Assemblage du support de suspension.

  • Plusieurs travées de WS50
  • ne peut pas être utilisé pour suspendre un rail WA50
ToolAssistPro-Logo

Général

Capacité de charge

50 lbs

Catalog Number

WS50-HG

Série

WS50 - C-Rail Series

Type

Hanging Bracket

Type de fini

Black Polyester

UPC

783246009746

Liée à la force

Capacité de charge

50 lbs