HUBBELL CANADA
XSD/XSX/FXSD/FXSX - FXSD Interrupteur manuel de démarrage de moteur monogroupe en aluminium - 2 pôles simple - Feed-Thru - Taille du moyeu ¾ In, FXSD52
Image of FXSD52 XSD/XSX/FXSD/FXSX - FXSD Interrupteur manuel de démarrage de moteur monogroupe en aluminium - 2 pôles simple - Feed-Thru - Taille du moyeu ¾ In, FXSD52
*Image représentative
Image of FXSD52 XSD/XSX/FXSD/FXSX - FXSD Interrupteur manuel de démarrage de moteur monogroupe en aluminium - 2 pôles simple - Feed-Thru - Taille du moyeu ¾ In, FXSD52

XSD/XSX/FXSD/FXSX - FXSD Interrupteur manuel de démarrage de moteur monogroupe en aluminium - 2 pôles simple - Feed-Thru - Taille du moyeu ¾ In, FXSD52

Marque: Killark

No de catalogue: FXSD52

Série XSD/XSX/FXSD/FXSX - Interrupteur manuel de démarrage de moteur FXSD à un seul groupe en aluminium - 2-pôles unipolaires - Feed-Thru - Taille du moyeu 3/4 pouces.

  • Protection contre le fonctionnement du moteur en cas d'utilisation d'appareils de chauffage à surcharge.
  • Scellé en usine, aucun joint externe n'est nécessaire.
  • Classé Type 3 (étanche à la pluie).
  • Les boîtiers sont en alliage d'aluminium moulé sans cuivre.
  • L'arbre de commande est en acier inoxydable.
  • Des assemblages à groupes multiples sont disponibles en combinaison avec des lampes témoins, des boutons-poussoirs et des interrupteurs sur demande.
  • Le joint à bride de terre entre le couvercle boulonné et le boîtier fournit le chemin de flamme requis.
  • Des dispositions pour cadenasser l'interrupteur en position "ON" ou "OFF" sont standard.

La série FXSD ne nécessite aucun joint externe (scellé en usine) et est classée NEMA 3 (étanche à la pluie). Les boîtiers sont en alliage d'aluminium fonte d'aluminium sans cuivre. L'arbre de commande est en acier inoxydable. Le joint de la bride de terre entre le couvercle boulonné et le boîtier assure le passage de la flamme nécessaire. Pro

Général

Application

Permet le démarrage et l'arrêt manuels de petits moteurs CA ou CC. Protection du moteur en cas d'utilisation de résistances de surcharge.

Catalog Number

FXSD52

Famille de produit

Motor Starters

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Puissance max. (hp)

1

Série

FXSD Series

Type

Interrupteur manuel de démarrage de moteur en aluminium avec protection contre les surcharges

UPC

783936197388

Dimensions

Dimensions

3.688 po x 5.344 po x 6.813 po

Hauteur

6.813 in

Largeur

5.344 in

Longueur

3.688 in

Poids brut de l'emballage

4.4

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Tension nominale

230 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Numéro de dossier « UL »

E53360 / E12379

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

1