HUBBELL CANADA
Y1MRTC, Sélectionnez HYLUG™, HYLINK™, Case, Y1MRKIT
Image of Y1MRKIT Y1MRTC, Sélectionnez HYLUG™, HYLINK™, Case, Y1MRKIT

Y1MRTC, Sélectionnez HYLUG™, HYLINK™, Case, Y1MRKIT

Marque: Burndy

No de catalogue: Y1MRKIT

Trousse de sertisseuse manuelle à cliquet à matrice rotative à cycle complet, comprenant la sertisseuse Y1MRTC, une mallette de transport en métal robuste et résistant aux chocs, des bornes et épissures sélectionnées.

  • Couvercle/corps en acier de forte épaisseur
  • le fermoir et la poignée robustes assurent une longue durée de vie à la trousse
  • les compartiments individuels peuvent contenir une variété de connecteurs, le couvercle empêche le déversement du contenu du connecteur lorsqu'il est fermé
  • l'insert en mousse contient Y1MR HYTOOL™ et aide à protéger l'outil contre les chocs en cas de chute de la trousse
  • l'étiquette d'identification de la trousse décrit le contenu de la trousse et fournit des informations sur l'installation des connecteurs.

Comprend : Outil à cliquet à cycle complet Y1MRTC, mallette de transport en métal robuste, Bornes : YA8CL, YA8CL1, YA6CL, YAV6CLTC14FX, YA4CL, YAV4CLTC14FX, YA2CL, YAV2CLTC516FX, YA1CL, Épissures : YS8CL, YS6CL, YS4CL, YS2CL, YS1CL

Général

Application

Sertissage

Application - pour utilisation sur

#8-1 AWG Copper Terminals and Splices and #14-4 AWG Thin-Wall C-Taps

Catalog Number

Y1MRKIT

Indicateur EU RoHs

Yes

Nom de commerce

HYTOOL™

Type d'outil

Full Cycle Ratchet Crimper

Type de matrice

Rotating Die Wheel

UPC

781810276754

UPC 14 Digit GTIN

00781810276754

Dimensions

Dimensions

17.85 po x 7.38 po x 2.06 po

Hauteur

2.06 in

Largeur

7.38 in

Longueur

17.85 in

Poids

16.4 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Contenu de l'emballage

(1 each) Y1MRTC, Y1MRKITCASE, (50 each) YA8CLBOX, YA8CL1BOX, YS8CLBOX; (25 each) YA6CLBOX, YAV6CLTC14FX, YS6CLBOX, YA4CLBOX, YAV4CLTC14FX, YS4CLBOX; (15 each) YA2CL, YAV2CLTC516FX, YA1CLBOX; (10 each) YS2CLBOX, YS1CLBOX