Catalog Number
Z2729
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Network Underground>Accessories
Matériau
Brass
Plaqué
Y
Type de connecteur
Cône
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Mechanical
UPC
621945457478
UPC 14 Digit GTIN
00621945457478
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.91
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
0.91 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
3/0 AWG
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
Cône
Nombre d'unités sur la palette
46400
Quantité dans l'emballage
100