Pour les surfaces à contact élevé et aux nettoyages fréquents
Nos dispositifs ScrubSwitchTM sont les premiers interrupteurs hermétiques conçus pour résister aux rigueurs des solutions de nettoyage médicales et aux protocoles plus stricts. Contrairement aux interrupteurs à bascule, la surface totalement lisse de la plaque n'offre aucun endroit où les bactéries puissent se cacher. Les interrupteurs ScrubSwitch sont parfaits pour une utilisation dans les cabinets de médecins et de dentistes, les centres de réhabilitation, les écoles et dans les nouvelles constructions ou les lieux de rénovation.
ACCESSIBLE
Fonctionne au toucher et ne requiert aucun contact avec la peau.
DURABLE
Résistant aux chocs pour répondre aux normes UL et CSA.
HERMÉTIQUE
La surface lisse de la plaque est 100% hermétique aux liquides.
RÉSISTANT
Résistant aux produits chimiques et testé pour un nettoyage agressif.

Le problème avec les bascules
- L’interrupteur à bascule d’une chambre de patient héberge 112 colonies bactériennes par centimètre. Tel qu'une poubelle!
- Les interrupteurs à bascule ne sont tout simplement pas conçus pour être désinfectés avec des coins où les bactéries peuvent prospérer, même les vis des plaques murales ne peuvent souvent pas être nettoyées adéquatement.
- Pulvériser une solution désinfectante directement sur la plaque en plastique peut provoquer des fissures qui peuvent ainsi permettre à la solution d'entrer à l'intérieur de l'interrupteur.

La solution est un concept fermé
- Les ScrubSwitch sont les premiers concepts résistant aux rigueurs des solutions de nettoyage et à un protocole strict.
- Le dispositif fermé est hermétique à 100% contre les liquides et s’installe dans une boîte électrique standard.
- La surface de la plaque totalement lisse offre les bactéries nulle part où se cacher réduisant la transmission de virus.
- Parfait pour une utilisation dans les cabinets de médecins et de dentistes, les centres de réadaptation, les écoles et dans les nouvelles constructions ou les mises à niveau.

Comment l'interrupteur fonctionne
- Simplement tapez, comme un téléphone intelligent. Mais encore mieux — il fonctionne avec une main gantée ou un coude dans une manche.
- Tapez la surface pour activer les lumières, celles-ci restent allumées jusqu'à la prochaine tape.
- La conception limite les activations accidentelles, telles que les vibrations, le passage ou le fait de se tenir à proximité.

Conçu pour être nettoyé
- Les plaques ABS ont été testées pour un nettoyage agressif et l'interrupteur reste allumé ou éteint pendant le nettoyage.
- L'antimicrobien Microban® contenu dans le matériau supprime la croissance bactérienne tout en libérant des ions d'argent qui perturbent les parois cellulaires des bactéries, s'avère efficace sur plus de 99,9% des micro-organismes indésirables.
- Les plaques peuvent être désinfectées avec : de l'eau de Javel ; peroxyde d'hydrogène; alcool/Quat ; les phénols ; désinfectants et lingettes germicides.

Pour zones à contact élevé
- Non seulement pour les hôpitaux. Ils sont parfaits pour une utilisation dans les cabinets de médecins et de dentistes, les centres de réhabilitation et même les écoles.
- Les interrupteurs aident les établissements à maintenir des niveaux élevés de propreté dans les zones à contact élevé qui nécessitent un nettoyage plus rigoureux.
- Les interrupteurs peuvent être installés dans des nouvelles constructions ainsi que des mises à niveau.
Produits et caractéristiques

Interrupteur à un groupe
- Fonctionnement unipolaire et à plusieurs voies
- Technologie brevetée de détection de tap à proximité
- Moteur 10A/120V, 8A/277V, ½HP
- Pour lumières DEL, fluorescentes ou incandescentes
- Classé NEMA 3R
- Disponible dans une plaque blanche en plastique ABS antimicrobienne ou une plaque en acier inoxydable
- Montage dans une boîte standard simple
- Conforme à UL60730 (Contrôles électriques automatiques) et CAN/CSA-E60730-1 (catégorie CLSB/7)
- Évalué à 50,000 cycles par Fed Spec

Interrupteur à deux groupes
- Fonctionnement unipolaire et à plusieurs voies
- Technologie brevetée de détection de tap à proximité
- Moteur 10A/120V, 8A/277V, ½HP
- Pour lumières DEL, fluorescentes ou incandescentes
- Classé NEMA 3R
- Disponible dans une plaque blanche en plastique ABS antimicrobienne
- Montage dans une boîte standard à deux groupes
- Conforme à UL60730 (Contrôles électriques automatiques) et CAN/CSA-E60730-1 (catégorie CLSB/7)
- Évalué à 50,000 cycles par Fed Spec