Série Twist-Lock® Edge avec terminaisons sans vis
Pour améliorer le temps d'installation de plus de 80% sur les projets électriques, Hubbell Wiring Device-Kellems a conçu le nouveau réceptacle Twist-Lock® Edge Series avec des terminaisons sans vis. C’est la prise la plus rapide du marché, permettant aux installateurs d’en faire plus en moins de temps. Au lieu d'utiliser des vis aux points de terminaison, un ressort à levier puissant à l'intérieur de l'appareil continue d'appliquer une pression pendant que les brins se relâchent au fil du temps, maintenant les fils serrés.



Caractéristiques et avantages
Les prises innovantes de la série Twist-Lock® Edge de Hubbell avec terminaisons sans vis sont les dispositifs les plus rapides à terminer sur le marché.
- Disponible dans une variété d'ampères et de volts
- Un ressort puissant continue d'exercer une pression pendant que les brins se détendent
- Pas de métal exposé sur les prises, permettant à plus d'appareils d'être installés plus près les uns des autres
- Aucun tournevis dynamométrique requis pour le câblage