Marque: Burndy
No de catalogue: PENA13QT
Application
For Aluminum To Copper, Aluminum To Aluminum, Aluminum To Conduit
Application - pour utilisation sur
Aluminum to Aluminum;Aluminum to Conduit;Aluminum to Copper
Catalog Number
PENA13QT
Famille de produit
Hardware/Inhibitors/Sealants>Oxide Inhibitor
Marque des goujons
PENETROX
Nom de commerce
PENETROX™
Quatre points
-40 °F
Température de déclenchement (°F)
350 °F
Type
A13
Type d'emballage
Tub
Type de produit
PENETROX A13
UPC
781810592922
UPC 14 Digit GTIN
00781810592922
Viscosité à 100 °F
250 °F
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Température de déclenchement (°F)
350 °F
Viscosité à 100 °F
250 °F
Nombre d'unités sur la palette
384
Quantité dans l'emballage
4
Taille de l'emballage
1 Quart