HUBBELL CANADA
Mastic d'étanchéité, 600 V, Viscosité : 305 à 100 DEG F, Taille : 55 GAL, Contenant : Fût, PENA55GAL
Penetrox_Groupshot_Image

Mastic d'étanchéité, 600 V, Viscosité : 305 à 100 DEG F, Taille : 55 GAL, Contenant : Fût, PENA55GAL

Marque: Burndy

No de catalogue: PENA55GAL

Mastic d'étanchéité, 600 V, Viscosité : 305 à 100 DEG F, Taille : 55 GAL, Contenant : Fût.

  • Les composés à joints inhibiteurs d'oxyde PENETROX™ sont disponibles dans de nombreux types
  • PENETROX A est un composé naturel recommandé pour les connexions aluminium-aluminium, aluminium-cuivre et les filetages de conduits en aluminium. Il n'est pas recommandé pour une utilisation avec des conducteurs isolés en caoutchouc ou en polyéthylène
  • PENETROX A13 est un composé de base synthétique avec des particules de zinc en suspension uniforme, recommandé pour l'aluminium sur l'aluminium, l'aluminium sur le cuivre, ainsi que les filetages de conduits en aluminium
  • PENETROX E est une base synthétique avec des particules de cuivre en suspension uniforme, recommandée pour le cuivre sur le cuivre, le cuivre fils et toutes les applications de mise à la terre

Général

Application - pour utilisation sur

Aluminum to Aluminum;Aluminum to Conduit;Aluminum to Copper

Catalog Number

PENA55GAL

Nom de commerce

PENETROX™

Quatre points

-15 °F

Température de déclenchement (°F)

230 °F

Type d'emballage

Drum

UPC

781810023587

UPC 14 Digit GTIN

00781810023587

Viscosité à 100 °F

305 °F

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température de déclenchement (°F)

230 °F

Viscosité à 100 °F

305 °F

Logistique

Taille de l'emballage

55 Gallon