HUBBELL CANADA
Composé pour joints électriques inhibiteur d'oxydes, 8 OZ, pour filets de conduits Cu-Cu, Cu, PENE8
Image of PENE8 Composé pour joints électriques inhibiteur d'oxydes, 8 OZ, pour filets de conduits Cu-Cu, Cu, PENE8
Image of PENE8 Composé pour joints électriques inhibiteur d'oxydes, 8 OZ, pour filets de conduits Cu-Cu, Cu, PENE8

Composé pour joints électriques inhibiteur d'oxydes, 8 OZ, pour filets de conduits Cu-Cu, Cu, PENE8

Marque: Burndy

No de catalogue: PENE8

Composé pour joints électriques inhibiteur d'oxydes, 8 OZ, pour filets de conduits Cu-Cu, Cu.

  • Les composés à joints inhibiteurs d'oxyde PENETROX™ sont disponibles dans de nombreux types
  • PENETROX A est un composé naturel recommandé pour les connexions aluminium-aluminium, aluminium-cuivre et les filetages de conduits en aluminium. Il n'est pas recommandé pour une utilisation avec des conducteurs isolés en caoutchouc ou en polyéthylène
  • PENETROX A13 est un composé de base synthétique avec des particules de zinc en suspension uniforme, recommandé pour l'aluminium sur l'aluminium, l'aluminium sur le cuivre, ainsi que les filetages de conduits en aluminium
  • PENETROX E est une base synthétique avec des particules de cuivre en suspension uniforme, recommandée pour le cuivre sur le cuivre, le cuivre fils et toutes les applications de mise à la terre

Général

Application

Copper to copper applications

Application - pour utilisation sur

Copper to Copper

Catalog Number

PENE8

Famille de produit

Hardware/Inhibitors/Sealants>Oxide Inhibitor

Marque des goujons

PENETROX

Nom de commerce

PENETROX™

Quatre points

-40 °F

Température de déclenchement (°F)

350 °F

Type

Sealing compound

Type d'emballage

Squeeze Bottle

Type de produit

PENETROX E

UPC

781810592854

UPC 14 Digit GTIN

00781810592854

Viscosité à 100 °F

250 °F

Dimensions

Hauteur de l'emballage

7.5 in

Largeur de l'emballage

6.75 in

Longueur de l'emballage

9 in

Poids de l'emballage

7.8 lb
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
Température de déclenchement (°F)

350 °F

Viscosité à 100 °F

250 °F

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1800

Quantité dans l'emballage

12

Taille de l'emballage

8 oz