HUBBELL CANADA
Panneau adaptateur de fibre, JackPack, 6-Port, avec 6) connecteurs F, FSPFP6X
Image of FSPFP6X Panneau adaptateur de fibre, JackPack, 6-Port, avec 6) connecteurs F, FSPFP6X
Image of FSPFP6X Panneau adaptateur de fibre, JackPack, 6-Port, avec 6) connecteurs F, FSPFP6X
Discontinué

Panneau adaptateur de fibre, JackPack, 6-Port, avec 6) connecteurs F, FSPFP6X

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FSPFP6X

Panneau adaptateur de fibre, JackPack, 6-Port, avec 6) connecteurs F.

Comprend 6 connecteurs coaxiaux équipés

Accepts Keystone Snap Fittings

Général

Application

Interconnect

Catalog Number

FSPFP6X

Conditions environnementales

Indoor

Matériau

CRS

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Répétitivité

0.1 dB

Spécifications

  • Network Accessories - F-Connector Adapter Panel
  • Order Quantity - Carton of 1
  • Product Type - Accessories

Températures nominales

0C to 70C

Type

Adapter Panel

Type

F-Connector

Type d'armoire

Various

Type d'article

6) Keystone

UPC

662620284651

Vie utile

500 matings

Dimensions

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

5.1" X 1.1"

Caractéristiques électriques

Connectivité

Receptacle

Perte de retour

26

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.75 dB Max

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Type de fibre

Singlemode or Multimode

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed 1863

Liée à l'opération

Répétitivité

0.1 dB

Températures nominales

0C to 70C

Vie utile

500 matings

Logistique

Quantité dans l'emballage

10