HUBBELL CANADA
Net Select, Module, Combo, Téléphone/Vidéo, 6 ports, NSOTVM6
Image of NSOTVM6 Net Select, Module, Combo, Téléphone/Vidéo, 6 ports, NSOTVM6
Image of NSOTVM6 Net Select, Module, Combo, Téléphone/Vidéo, 6 ports, NSOTVM6

Net Select, Module, Combo, Téléphone/Vidéo, 6 ports, NSOTVM6

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NSOTVM6

Net Select, Module, Combo, Téléphone/Vidéo, 6 ports.

  • Conforme à la norme FCC Part 68
  • Tous les modules de données et de téléphone sont câblés 568A
  • Fabriqué en matière plastique résistante aux chocs.

Standard Product

Général

Application

Combination

Catalog Number

NSOTVM6

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Phosphor Bronze

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Spécifications

  • Dimensions - 6.47 in. W x 2.95 in. H
  • Material - High impact plastic

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Combination

Type

Combination

Type d'armoire

Integral

Type d'article

6-Port Telephone/Video

UPC

883778503931

Dimensions

Poids

1.15 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Pertes dues à la pièce d'insertion

Per TIA

Résistance des contacts

Per TIA

Lié au conducteur

Contacts

Phosphor Bronze

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • Meets FCC Part 68 Standard
  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10