HUBBELL CANADA
Attache de câble en nylon 6/6 avec barrette en acier inoxydable, 110 Lbs, naturel, 2.24" Dia. de la botte, paquet : 100, CT110225SSBC
Image not found

Attache de câble en nylon 6/6 avec barrette en acier inoxydable, 110 Lbs, naturel, 2.24" Dia. de la botte, paquet : 100, CT110225SSBC

Marque: Burndy

No de catalogue: CT110225SSBC

Attache de câble en nylon 6/6 avec barrette en acier inoxydable, Résistance à la traction : 110 Lbs, Couleur : Naturel, 9.45 "L, 0.32 "W, 2.24" Bundle Dia.

  • Nylon 6/6 Standard
  • Barbillon en acier inoxydable autobloquant
  • Disponible en noir UV et naturel
  • Résistance et adaptabilité maximales pour plus de polyvalence
  • Résistant chimiquement aux solvants, huiles, graisses et acides dilués
  • Bords arrondis et queue courbée pour une installation facile
  • Sans danger pour les espaces de traitement d'air
  • Classé plénum

Général

Catalog Number

CT110225SSBC

Couleur

Naturel

Force de rupture minimum en livres

110 lb

Force de rupture minimum en Newton

113

Matériau

Nylon 6/6

Nom de commerce

UNIRAP™

UPC

781810564929

UPC 14 Digit GTIN

00781810564929

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

2.24

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

240 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.32 in

Dimension - Largeur en millimètres

8 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

9.45 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Y

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

110 lb

Force de rupture minimum en Newton

113

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

5000