HUBBELL CANADA
Image not found

, CT110225SSBL0

Marque: Burndy

No de catalogue: CT110225SSBL0

Général

Catalog Number

CT110225SSBL0

Nom de commerce

UNIRAP

UPC

781810643211

UPC 14 Digit GTIN

00781810643211

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

0 mm

Dimension - Largeur en millimètres

0 mm

Dimension - Taille des filets

-

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Y

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

5000