HUBBELL CANADA
Mise à la terre et liaison, trousse de mise à la terre, cosses DF, #6 AWG, 45", PX, quincaillerie, HGRKTD45DF
Image of HGRKTD45DF Mise à la terre et liaison, trousse de mise à la terre, cosses DF, #6 AWG, 45", PX, quincaillerie, HGRKTD45DF

Mise à la terre et liaison, trousse de mise à la terre, cosses DF, #6 AWG, 45", PX, quincaillerie, HGRKTD45DF

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HGRKTD45DF

Mise à la terre et liaison, trousse de mise à la terre, cosses DF, #6 AWG, 45", PX, quincaillerie.

  • Cosse DF
  • #6 AWG
  • 45"
  • PX
  • Matériel

Général

Catalog Number

HGRKTD45DF

Type

Medium Conductors

UPC

662620310091

Dimensions

Longueur

45 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

TIA-607 Compliant

Logistique

Quantité dans l'emballage

10