Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PFOLT312
Standard Product
Application
General Cable Pulling
Capacité de charge
600
Catalog Number
PFOLT312
Force de rupture approximative
3,000 lbs
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Steel, Galvanized
Matériel - quincaillerie de montage
Non-Mounted
Spécifications
Type
For Loose Tube Fiber Optic Cable
UPC
783585342153
Fiche technique du câble
UL Listed Circuit Wire
Plage de diamètres de câbles
0.312 in-0.625 in
Taille du câble
.312"-.625" (.79-1.59)
Indicateur EU RoHs
No
Capacité de charge
600
Force de rupture approximative
3,000 lbs