HUBBELL CANADA
N4 30.5 MM 5 Boîte à boutons 12.5X3.2X2.7 Acier au carbone - Gris, PB5
Image of PB5 N4 30.5 MM 5 Boîte à boutons 12.5X3.2X2.7 Acier au carbone - Gris, PB5
*Image représentative
Image of PB5 N4 30.5 MM 5 Boîte à boutons 12.5X3.2X2.7 Acier au carbone - Gris, PB5

N4 30.5 MM 5 Boîte à boutons 12.5X3.2X2.7 Acier au carbone - Gris, PB5

Marque: Wiegmann

No de catalogue: PB5

N4 30.5 MM 5 Boîte à boutons 12.5X3.2X2.7 Acier au carbone - Gris.

Designed to hold all standard brands of pushbuttons, switches and pilot lights. Provide protection from dust, dirt, oil and water.

  • Designed to hold all standard brands of pushbuttons, switches and pilot lights
  • Provide protection from dust, dirt, oil and water.

Général

Application

Designed to hold all standard brands of pushbuttons, switches, and pilot lights. Provide protection from dust, dirt, oil and water.

Catalog Number

PB5

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Matériau

Carbon Steel

Nombre de trous

5

Série

PB Series

Type

Standard Push Button Enclosure

Type de couvercle

Pushbutton;Screw

Type de fini

Polyester Powder

Type de montage

  • External Mounting Plates
  • External Mounting Plates

UPC

786725430277

Dimensions

Hauteur

13 in

Hauteur actuelle

12.5 in

Largeur

3 in

Largeur actuelle

3.25 in

Poids

5 lb

Profondeur

13 in

Profondeur actuelle

12.5 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Nombre de trous

5

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

176

Quantité dans l'emballage

1