HUBBELL CANADA
Lampe à crampons portable anti-intempéries, cordon et fiche de 6 pieds, gris, 5792-0
Image of 5792-0 Lampe à crampons portable anti-intempéries, cordon et fiche de 6 pieds, gris, 5792-0
Discontinué

Lampe à crampons portable anti-intempéries, cordon et fiche de 6 pieds, gris, 5792-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5792-0

Lampe à crampons portable anti-intempéries, cordon et fiche de 6 pieds, gris.

  • Construction robuste en aluminium moulé sous pression
  • La finition en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • L'articulation pivotante verrouillable assure un positionnement positif de la lampe et fournit une orientation directionnelle précise
  • Utilisez des lampes PAR 38 de 75 à 150 watts
  • 6 Cordon de 1,5 pi
  • Instructions multilingues

Général

Éclairage nocturne automatique

No

Catalog Number

5792-0

Construction

Metallic

Couleur

Gray

Indicateur EU RoHs

Nombre de bâtis compris

1

Résistant aux intempéries

Yes

Source d'éclairage

  • Incandescent
  • PAR 38

Trousse d'éclairage

No

Type

Lighting

Type d'appareil

Landscape;Portable

Type de lentille/vitre

No Glass/Lens

Type de montage

Ground

UPC

050169579206

Dimensions

Capacité en pieds cubes

63.48 cu.in

Hauteur

2.3 in

Hauteur de l'emballage

11.438 in

Largeur

2.3 in

Largeur de l'emballage

2.093 in

Longueur de l'emballage

2.093 in

Poids de l'emballage

1.3 lb

Profondeur

12 in

Certifications et conformité

Certifié ENERGY STAR

No

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Résistant aux intempéries

Yes

Tête de lampe réglable

Yes

Configuration

Nombre de bâtis compris

1

Logistique

Emballage standard

12

Nombre d'unités sur la palette

1080

Quantité dans l'emballage

12

Type d'emballage

Shrinkwrap