Marque: TradeSelect
No de catalogue: 1104P
Plaster ears allow box to be used in rework applications
Application
Partition For use with 1104 , 1304 series & 2104 or 2304 series, in 2, 3, 4-gang metal boxes.
Catalog Number
1104P
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Welded
Matériau
Steel
Type
Box Divider, Accessories
Type de support
No Bracket
UPC
626463001196
Élévation du sol
No
Poids
0.115 lb
Profondeur actuelle
2.385 in
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
36450
Quantité dans l'emballage
50