Marque: Raco
No de catalogue: 2709-9
Catalog Number
2709-9
Famille de produit
Cable Protection Plates
Matériau
Steel
Type
Type de conduit
Cable Protector Plates
Type de produit
Steel Box Support Products & Accessories
UPC
050169270998
Dimensions
0.531 po x 1.5 po x 2.563 po
Hauteur
2.563 in
Largeur
1.5 in
Longueur
0.531 in
Poids
7.029 lb
Enregistré pour certification
cULus Listed
Nombre d'unités sur la palette
168
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1