HUBBELL CANADA
Image of 2709 2-9/16 po Protecteur de câble, 2709
Image of 2709 2-9/16 po Protecteur de câble, 2709
play
Image of 2709 2-9/16 po Protecteur de câble, 2709
+2
Image of 2709 2-9/16 po Protecteur de câble, 2709

2-9/16 po Protecteur de câble, 2709

Marque: Raco

No de catalogue: 2709

2-9/16 po Protecteur de câble.

  • Construction en acier pré-galvanisé pour une protection accrue contre la corrosion
  • Aucune quincaillerie supplémentaire n'est nécessaire, il suffit de positionner et de marteler les éperons
  • Fabriqué en acier pré-galvanisé de 0,0625 po d'épaisseur
  • Pointes intégrales de 1/2 po utilisées pour le montage sur les montants en bois
  • Homologué cUL/US.

Général

Catalog Number

2709

Famille de produit

Cable Protection Plates

Matériau

Steel

Type

  • Partition
  • Cable Protector Plate

Type d'accessoire

Fitting

Type de conduit

Cable Protector Plates

Type de produit

Steel Box Support Products & Accessories

UPC

050169027097

Dimensions

Dimensions

0.531 po x 1.5 po x 2.563 po

Hauteur

2.563 in

Largeur

1.5 in

Longueur

0.531 in

Poids

0.07 lb

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

16800

Nombre de paquets minimum

100

Quantité dans l'emballage

100