



Marque: TradeSelect
No de catalogue: SBEXBAR
Extend the depth of an existing device box with this Hubbell® Device Box extension. It fits in any 2 in. x 3 in. device box and its depth can be adjusted up to 7/8 in.. Mounting screws are included for a complete and fast installation
Application
2po. x 3po. x 1po. (46 x 76 x 25) device box extension, adjustable depth up to 7/8po.
Catalog Number
SBEXBAR
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Welded
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Oreilles de blocage
No
Type
Extension Ring
Type de support
No Bracket
UPC
626463002940
Élévation du sol
No
Poids
0.1 lb
Profondeur actuelle
1 in
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
4725
Quantité dans l'emballage
25