Marque: TradeSelect
No de catalogue: 1104K
Gangable device boxes offer the option of constructing a box to hold two or more devices, Plaster ears allow box to be used in rework applications
Application
Device boxes are used to house wiring devices such as switches or receptacles. Plaster ears allow box to be used in rework application.
Catalog Number
1104K
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Welded
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
Yes
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Oreilles de blocage
Yes
Ouvertures défonçables
2 x 1/2 in, 2 x ½-3/4 in Comb ination
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
2 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables du fond
2 x 1/2in
Système de câblage
Conduit
Type
Switch Box, Box
Type de support
No Bracket
UPC
626463003084
Ãlévation du sol
Yes
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
2 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables du fond
2 x 1/2in
Poids
0.46 lb
Profondeur actuelle
2 in
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Montage multiplex possible
Yes
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
2 x 1/2 in, 2 x ½-3/4 in Comb ination
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
2800
Quantité dans l'emballage
50