HUBBELL CANADA
Boîte de périphériques, 2,5 pouces de profondeur, groupable, NMD90 et BX90, 1104LBUBAR
Image of 1104LBUBAR Boîte de périphériques, 2,5 pouces de profondeur, groupable, NMD90 et BX90, 1104LBUBAR

Boîte de périphériques, 2,5 pouces de profondeur, groupable, NMD90 et BX90, 1104LBUBAR

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 1104LBUBAR

Device Box, 2.5 Inches Deep, Gangable, NMD90 and BX90.

Boîte pour appareils, 2,5 pouces de profondeur, groupable, NMD90 et BX90

This Hubbell® Gangable Device Box of 2-1/2 inches deep, has a side bracket with nailing style picks. These picks located at the ends of each side of the bracket permit the box to be mounted in a temporary position and allow the installer to reach for their tools and fasteners that are required for permanent installation.

Général

Application

Device boxes are used to house wiring devices such as switches or receptacles. Plaster ears allow box to be used in rework application.

Câbles d'extrémités

4

Catalog Number

1104LBUBAR

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Retrait du support

0.4375

Système de câblage

Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3

Type

Switch Box, Box

Type de support

B, Side Bracket

UPC

626463020753

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Poids

0.53 lb

Profondeur actuelle

2 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Universal Cable Clamps

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Montage multiplex possible

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Retrait du support

0.4375

Type de support

B, Side Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1800

Quantité dans l'emballage

50