Marque: TradeSelect
No de catalogue: 1104LUDBAR
Application
Device boxes are used to house wiring devices such as switches or receptacles. Rework Device boxes are used during renovations, when joists access are limited.
Câbles d'extrémités
4
Catalog Number
1104LUDBAR
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Welded
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
Yes
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Oreilles de blocage
No
Retrait du support
0.4375
Système de câblage
Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3
Type
Switch Box, Box
Type de support
D, Swing Arms
UPC
626463040379
Élévation du sol
Yes
Poids
0.54 lb
Profondeur actuelle
2 in
Entrée de câble
Universal Cable Clamps
Enregistré pour certification
CSA
Montage multiplex possible
Yes
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Retrait du support
0.4375
Type de support
D, Swing Arms
Nombre d'unités sur la palette
1800
Quantité dans l'emballage
50