HUBBELL CANADA
Boîte annulaire pour béton 4 po., 60 po. cu., 5 po. profondeur, vis de terre soulevée, débouchure 1/2 et 3/4 po. (emballage de 10), 54581
Image of 54581 Boîte annulaire pour béton 4 po., 60 po. cu., 5 po. profondeur, vis de terre soulevée, débouchure 1/2 et 3/4 po. (emballage de 10), 54581

Boîte annulaire pour béton 4 po., 60 po. cu., 5 po. profondeur, vis de terre soulevée, débouchure 1/2 et 3/4 po. (emballage de 10), 54581

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 54581

Boîte annulaire pour béton 4 po., 60 po. cu., 5 po. profondeur, vis de terre soulevée, débouchure 1/2 et 3/4 po. (emballage de 10).

Flat sides provide excellent contact for locknuts, External ears are used to nail the ring to the wood form, Ears on inside of box are for fixtures, Waxed fixture ears prevent concrete from interfering with the threads, The top-cover is removable for before-pour work, Rugged metallic construction

Général

Application

Concrete rings are used with poured deck (floor) in high-rise construction. These boxes are installed on wooden or steel concrete forms. After the forms are removed, the box is flush with the concrete.

Catalog Number

54581

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

4 x 1/2in, 2 x 3/4in, 2 x 1in

Système de câblage

Conduit

Type

Concrete Ring, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463002209

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

4 x 1/2in, 2 x 3/4in, 2 x 1in

Poids

1.24 lb

Profondeur actuelle

5 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

560

Quantité dans l'emballage

10