Marque: TradeSelect
No de catalogue: 54591
Flat sides provide excellent contact for locknuts, External ears are used to nail the ring to the wood form, Ears on inside of box are for fixtures, Waxed fixture ears prevent concrete from interfering with the threads, The top-cover is removable for before-pour work, Rugged metallic construction
Application
Concrete rings are used with poured deck (floor) in high-rise construction. These boxes are installed on wooden or steel concrete forms. After the forms are removed, the box is flush with the concrete.
Catalog Number
54591
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Welded
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
No
Oreilles de blocage
No
Ouvertures défonçables
4 x 1/2 in, 2 x 3/4 in, 2 x 1 in
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
4 x 1/2in, 2 x 3/4in, 2 x 1in
Système de câblage
Conduit
Type
Concrete Ring, Box
Type de support
No Bracket
UPC
626463002216
Élévation du sol
Yes
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
4 x 1/2in, 2 x 3/4in, 2 x 1in
Poids
1.49 lb
Profondeur actuelle
6 in
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Montage multiplex possible
No
Ouvertures défonçables
4 x 1/2 in, 2 x 3/4 in, 2 x 1 in
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
450
Quantité dans l'emballage
10